Denna artikel utgår: 31 jan. 2018
Artikeln ersätts av:
8640043
- Artikelnummer:
- TS 8602.060
- Produktbeskrivning
- Montage mellan sockelkomponenterna. Vid 200 mm höjd kan även två sockelplåtar à 100 mm monteras.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Lackerad
- Färg
- RAL 7022
- Leveransens omfattning
- 2 sockelplåtar
Inkl. fastsättningsmaterial - Montagekrav
- För stabilisering av ihopbyggda sockelkomponenter kan sockelplåtar på sidan, 100 mm, monteras med 90° vridning. För detta behövs ihopbyggnadsvinklar för sockeln
- Dimension
- Höjd: 200 mm
- Passar för
- Skåptyp: TS: = 600 mm
Skåptyp: SE
Skåptyp: CM
Skåptyp: TP
Skåptyp: PC
Skåptyp: IW
Skåptyp: TS IT - Förpackningsenhet
- 2 st.
- Vikt/förp.
- 3,386 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177208698
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivning
- TS Sockelplåtar, på sidan, H: 200 mm för B: 600 mm RAL7022, stålplåt