- Artikelnummer:
- TS 8702.000
- Material
- Rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304)
- Ytbehandling
- Streckslipat, korn 400
- Leveransens omfattning
- 1 plåt fram/bak
2 hörnstycken med avtagbar plåt
Inkl. fastsättningsmaterial för montage på skåpet
- Dimension
- Höjd: 200 mm
- Passar för
- Skåptyp: TS 8: = 1.000 mm
Skåptyp: SE
- Förpackningsenhet
- 2 st.
- Vikt/förp.
- 12,74 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177666320
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivning
-
TS Sockelkomponenter, fram- och baktill, H: 200 mm för B: 1000 mm rostfritt stål 1.4301