Denna artikel utgår: 30 jan. 2020
Angiven ny artikel passar för skåpsystemet AX:
2820101
- Artikelnummer:
- SO 2801.200
- Produktbeskrivning
- Plåtar fram och bak med monterade hörnstycken och sidoplåtar.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Lackerad
- Färg
- RAL 7022
- Leveransens omfattning
- 4 hörnstycken
2 plåtar fram/bak
2 paneler, på sidan
Inkl. fastsättningsmaterial för montage på skåpet
2 plåtar fram/bak
2 plåtar på sidan à 100 mm - Dimension
- Höjd: 100 mm
Djup: 279 mm - Passar för
- Skåptyp: AE
Bredd: = 1.000 mm
Djup: = 300 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 8,6 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177032538
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivning
- AE Sockel, komplett, för AE, för BD: 1000x300 mm H: 100 mm stålplåt