- Artikelnummer:
- VX 8660.000
- Utförande
- Nytt utförande
- Fördelar
- Tillförlitligt – mycket stabila socklar
- Flexibel – många olika inredningsmöjligheter med VX-tillbehöret
- Enkelt – avslutning på samma nivå mellan ihopbyggnadsställen
- Material
- Sockelhörndel: Stålplåt
Sockelplåt fram/bak: Stålplåt
Hörn- och skarvtäcklist Plast
- Färg
- RAL 9005
- Leveransens omfattning
- 4 hörntäcklister
Inkl. fastsättningsmaterial
4 sockelhörndelar, 100 mm höga
2 sockelplåt fram/bak, 100 mm hög
- Observera:
- Sockelplåtar, på sidan, för avslutning av sockelenhet, för ytterligare stabilisering av socklarna mot varandra eller för inre utbyggnad av sockeln
- Dimension
- Höjd: 100 mm
- Passar för
- Skåptyp: VX
VX IT
VX SE
TX CableNet
TS
TS IT
TP
PC
IW
Bredd: = 300 mm
- Typklassning motsvarande UL 50E
- Type 1, 12
- Vikt/förp.
- 3,24 kg
- Förpackningsenhet
- 2 st.
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177978027
- ETIM 8
- EC000721
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivning
-
VX-sockelhörndel med sockelplåt, fram och bak, H: 100 mm, för B: 300 mm, stålplåt