- Artikelnummer:
- VX 8660.110
- Färg
- RAL 9005
- Leveransens omfattning
- 4 dubbellänkhjul, 2 x med, 2 x utan låsning.
- Clearande floor
- 100 mm
- Belastning
- Max. dynamisk belastning vid användning av 4 dubbla länkhjul (enkelskåp): 3000 N
- Vikt/förp.
- 8,63 kg
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Passar för
- för sockelsystemet VX, stålplåt, nytt utförande
- Tullvarukod
- 83024900
- EAN
- 4028177984837
- ETIM 8
- EC000721
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivning
- VX-transporthjul, vardera två med/utan låsning