Nivåregleringselement för sockelsystemet VX, stålplåt, nytt utförande

Artikelnummer: VX 8660.120

För utjämning i efterhand av ojämna golv på uppställningsplatsen (max. 15 mm). Montage sker med hjälp av sockelhörndelen.

Artikelnummer:
VX 8660.120
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Förzinkad
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Belastning
Max. tillåten last: 2 500 N per nivelleringselement
Observera:
Kan användas i kombination VX, VX IT, VX SE, TX , TS, TS IT, PC, IW, TP med sockelsystem VX
Kontrollera underlagets bärförmåga
Dimension
Höjd: 100 mm
Vikt/förp.
0,612 kg
Förpackningsenhet
4 st.
Passar för
för sockelsystemet VX, stålplåt, nytt utförande
Tullvarukod
73181900
EAN
4028177984813
ETIM 8
EC000721
ETIM 7.0
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Produktbeskrivning
VX-nivåregleringselement för sockelsystem VX, H: 100 mm
Dokumentation
Övrig information
Info sheet
Product presentations