- Artikelnummer:
- VX 8660.121
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Belastning
- Max. tillåten last: 2 500 N per nivelleringselement
- Observera:
- Kan användas i kombination VX, VX IT, VX SE, TX , TS, TS IT, PC, IW, TP med sockelsystem VX
- Kontrollera underlagets bärförmåga
- Dimension
- Höjd: 200 mm
- Vikt/förp.
- 1,56 kg
- Förpackningsenhet
- 4 st.
- Passar för
- för sockelsystemet VX, stålplåt, nytt utförande
- Tullvarukod
- 73181900
- EAN
- 4028177984806
- ETIM 8
- EC000721
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivning
- VX-nivåregleringselement för sockelsystem VX, H: 200 mm