- Artikelnummer:
- TS 8600.465
- Produktbeskrivning
- Med integrerad systemhålning för individuell systemutbyggnad.
- Material
- Stålplåt
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- 1 ram
2 plåtar fram/bak
Inkl. fastsättningsmaterial för montage på skåpet
- Dimension
- Höjd: 200 mm
- Passar för
- Skåptyp: VX
TS
VX SE
Bredd: = 400 mm
Djup: = 600 mm
- Typklassning motsvarande UL 50E
- Type 1, 12
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 10,1 kg
- EAN
- 4028177487239
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivning
-
TS Kabelrangerutrymme, för TS, SE, H: 200 mm för BD: 400x600 mm