Denna artikel utgår: 31 jan. 2018
Artikeln ersätts av:
8100780: 8100780
8100770: 8100770
- Artikelnummer:
- SO 2889.000
- Produktbeskrivning
- För direkt montage under sockeln TS och sockel, komplett. För bättre åtkomst, t.ex. för golvrengöring och för stabilisering vid golvojämnheter.
- Fördelar
- Obehindrad åtkomst för t.ex. golvrengöring
- För utjämning av höjdskillnader på ojämna golv
- Material
- Rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304)
- Inbyggnadsmöjligheter
- För direkt montage under sockel TS och sockel, komplett
- Max. belastning (statisk) per komponent
- 400 kg
- Dimension
- Gänga: M12
- Nivåregleringsområde
- 55 ‐ 125 mm
- Förpackningsenhet
- 4 st.
- Vikt/förp.
- 2,296 kg
- Tullvarukod
- 73181900
- EAN
- 4028177034020
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivning
- SO Nivåfötter, för TS, sockel komplett, gänga M12, rostfritt stål 1.4301
- Dokumentation
- Info sheet