Denna artikel utgår: 31 mars 2024
Artikeln ersätts av:
8660042
Sockelplåtar, på sidan, 200 mm för sockelsystem VX, stålplåt
Artikelnummer: VX 8640.042
E-Nummer: E2504552
För sidoavslutning av en sockelenhet och extra stabilisering eller för inre utbyggnad av ihopbyggda socklar. På 200 mm höga socklar kan man valfritt montera en 200 mm hög plåt eller två 100 mm höga plåtar.
- Artikelnummer:
- VX 8640.042
- Produktbeskrivning
- För sidoavslutning av en sockelenhet och extra stabilisering eller för inre utbyggnad av ihopbyggda socklar. På 200 mm höga socklar kan man valfritt montera en 200 mm hög plåt eller två 100 mm höga plåtar.
- Material
- Stålplåt
- Färg
- RAL 9005
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Dimension
- Höjd: 200 mm
- Passar för
- Djup: = 500 mm
- Typklassning motsvarande UL 50E
- Type 1, 12
- Vikt/förp.
- 2,32 kg
- Förpackningsenhet
- 2 st.
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177959033
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivning
- VX Sockelplåt, på sidan, H: 200 mm, för D: 500 mm, stålplåt