- Artikelnummer:
- VX 8660.091
- Utförande
- Nytt utförande
ventilerad - Material
- Stålplåt
- Färg
- RAL 9005
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Dimension
- Höjd: 100 mm
- Passar för
- Passar för bredd/djup: 800 mm
- Typklassning motsvarande UL 50E
- Type 1, 12
- Vikt/förp.
- 1,93 kg
- Förpackningsenhet
- 2 st.
- Passar för
- för sockelsystemet VX, stålplåt, nytt utförande
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177982932
- ETIM 8
- EC000721
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivning
- VX-sockelplåt, ventilerad, för B/D: 800 mm, stålplåt
Sockelplåtar, ventilerade för sockelsystemet VX, stålplåt, nytt utförande
Artikelnummer: VX 8660.091
E-Nummer: E2506686
För skåpventilation via sockeln. Vid sockelhöjd 200 mm kan en eller två plåtar med ventilationshål monteras. Tack vare den alternativa plåtfastsättningen är det även möjligt att montera de ventilerade plåtarna på sidan om sockelhörndelen.