- Artikelnummer:
- VX 8620.062
- Produktbeskrivning
- Sockelhörndelar med formad självpositionering mot det ihopbyggda golvskåpet, kan användas med eller utan täckpaneler. Stora öppningar i sockelhörndelarna för bästa åtkomst till skruvstället, kan täckas av hörn- och skarvtäcklister.
- Material
- Sockelhörndel: Rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304)
Sockelplåt fram/bak: Rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304)
Hörn- och skarvtäcklist Plast - Ytbehandling
- Täckplåt: Streckslipad, korn 400
- Leveransens omfattning
- 4 sockelhörndelar
4 hörntäcklister
1 skarvtäcklist
1 sockelplåt, fram/bak, 200 mm
2 sockelplåt fram/bak, 100 mm hög
Inkl. fastsättningsmaterial - Observera:
- Sockelplåtar, på sidan, för avslutning av sockelenhet, för ytterligare stabilisering av socklarna mot varandra eller för inre utbyggnad av sockeln
- Dimension
- Höjd: 200 mm
- Passar för
- Bredd: = 1.000 mm
- Typklassning motsvarande UL 50E
- Type 1, 3R, 4, 4X, 12
- Vikt/förp.
- 12,7 kg
- Förpackningsenhet
- 2 st.
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177922358
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivning
- VX Sockelhörndel med sockelplåt, fram och bak, H: 200 mm, för B: 1000 mm, rostfritt stål 1.4301
Sockelhörndel med sockelplåtar, fram och bak, 200 mm, rostfritt stål
Artikelnummer: VX 8620.062
E-Nummer: E2501955
Sockelhörndelar med formad självpositionering mot det ihopbyggda golvskåpet, kan användas med eller utan täckpaneler. Stora öppningar i sockelhörndelarna för bästa åtkomst till skruvstället, kan täckas av hörn- och skarvtäcklister.