- Artikelnummer:
- AX 2820.122
- Produktbeskrivning
- Sockelhörndel med stor öppning för optimal tillgång till skruvstället. Kan täckas över med en hörnkåpa av plast.
- Material
- Sockelhörndel: Stålplåt
Sockelplåt fram/bak: Stålplåt
Hörnskydd: Plast
- Färg
- RAL 9005
- Leveransens omfattning
- 4 sockelhörndelar, 200 mm höga
4 hörntäcklister
1 sockelplåt, fram/bak, 200 mm
2 sockelplåt fram/bak, 100 mm hög
Inkl. fastsättningsmaterial
- Observera:
- Sockelplåtar, för sidoavslutning av en sockelenhet
- Dimension
- Höjd: 200 mm
- Passar för
- Skåptyp: AX
Bredd: = 1.200 mm
- Typklassning motsvarande UL 50E
- Type 1, 3R, 4, 12
- Förpackningsenhet
- 2 st.
- Vikt/förp.
- 5,79 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177942622
- ETIM 8
- EC000721
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivning
-
AX Sockelhörndelar med sockelplåtar, fram och bak, H: 200 mm, för B: 1200 mm