Produkten utgår ur sortimentet: 31 dec. 2023
Rekommenderat alternativ:
5301325
- Artikelnummer:
- DK 7825.250
- Produktbeskrivning
- Det utdragbara tippskyddet kan monteras snabbt och enkelt på TS IT-rackets nedre skåpsram i efterhand och dras bara ut vid behov.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Observera:
- Tippskyddet kan inte användas tillsammans med bottenplåtar resp. bottenram eller sockel.
- Tillåten belastning (statisk)
- 150 kg
- Passar för
- Djup: 1.000 mm
- Passar till djup
- 1 000 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 7,296 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177402683
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivning
- DK Tippskydd, för D: 1000 mm för TS,
- Dokumentation
- Info sheet