- Artikelnummer:
- SZ 9765.248
- Material
- Rostfritt stål 1.4016 (AlSI 430)
- Ytbehandling
- Skåp: pulverlackerat, UV-resistent, ren polyester
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Dimension
- Bredd: 1.000 mm
Höjd: 660 mm
Djup: 500 mm - Passar för
- Skåptyp: MFG 8
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 31 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177686724
- Produktbeskrivning
- SZ Jordsockel för multifunktionshöljet MFG 8, för B: 1000 mm, D: 500 mm, rostfritt stål