- Artikelnummer:
- VX 5301.265
- Produktbeskrivning
- För förslutning av IT-skåpsystem i fristående installation eller ihopbyggnad.
- Fördelar
- Enkel hantering
- Sidogaveln hakas fast och lossas utan verktyg
- Låses med säkerhetslås 3524 E
- Invändig låsning integrerad
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Pulverlackerad
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Överdel
Underdel
6 montagevinklar
Två låsdelar
Inkl. fastsättningsmaterial
- Passar för
- Skåptyp: VX IT
Höjd: = 2.450 mm
Djup: = 1.200 mm
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 20
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 26,4 kg
- EAN
- 4028177950733
- ETIM 7.0
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Produktbeskrivning
-
VX IT sidovägg, horisontellt uppdelad, för HxD: 2450x1200 mm