Denna artikel utgår: 15 jan. 2019
Angiven ny artikel passar för skåpsystemen VX, VX IT:
8185245
- Artikelnummer:
- TS 8185.235
- Fördelar
- automatisk potentialutjämning och högre EMC-skydd genom plandelshållare med kontaktelement
- Enkel placering tack vare upphängningshjälp
- Jordningsbultar med kontaktyta
- Material
- Stålplåt, 1,5 mm
- Ytbehandling
- Doppgrunderad, pulverlackerad på utsidan
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Observera:
- Plandelshållare kan monteras antingen på skåpets insida eller utsida
- Utrustningsbar yta: Yttermått – 100 mm
- Passar för
- Skåptyp: TS
TS IT
Höjd: 1.800 mm
Djup: 500 mm - Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 55
- Förpackningsenhet
- 2 st.
- Vikt/förp.
- 22,2 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177205222
- ETIM 7.0
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Produktbeskrivning
- TS Sidogavlar, fastskruvningsbara, för TS, TS IT, för BD: 1800x500 mm stålplåt
- Förklaringar
- Konformitetsförklaring UK