Denna artikel utgår: 31 okt. 2021
Artikeln ersätts av:
8186245
- Artikelnummer:
- DK 7824.186
- Produktbeskrivning
- Enkel att haka i upptill. Låses med säkerhetslås nr. 3524 E. Jordningsbultar med kontaktyta.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Lackerad
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- 2 sidogavlar med vardera 4 säkerhetslås nr 3524 E.
- Passar för
- Skåptyp: TS
TS IT
Höjd: 1.800 mm
Djup: 600 mm - Förpackningsenhet
- 2 st.
- Vikt/förp.
- 32,5 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177232372
- ETIM 7.0
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Produktbeskrivning
- DK Sidogavel, för TS, TS IT, låsbar,HxD: 1800x600 mm RAL7035
- Dokumentation
- Manual