Denna artikel utgår: 31 okt. 2021
Produktserien TS IT ersätts av efterföljaren VX IT. Det finns ingen direkt efterföljande, ny artikel till det artikelnummer du har valt. Använd vår konfigurator Rittal VX IT för att konfigurera din VX IT helt utifrån dina egna, speciella krav.:
8126245
Låsbar sidogavel för TS, TS IT
Artikelnummer: DK 7824.226
Låsbar sidogavel, stålplåt, för TS.
- Artikelnummer:
- DK 7824.226
- Produktbeskrivning
- Enkel att haka i upptill. Låses med säkerhetslås nr. 3524 E. Jordningsbultar med kontaktyta.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Lackerad
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- 2 sidogavlar med vardera 4 säkerhetslås nr 3524 E.
- Passar för
- Skåptyp: TS
TS IT
Höjd: 2.200 mm
Djup: 600 mm - Förpackningsenhet
- 2 st.
- Vikt/förp.
- 35,5 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177232433
- ETIM 7.0
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Produktbeskrivning
- DK Sidogavel, för TS, TS IT, låsbar,HxD: 2200x600 mm RAL7035
- Dokumentation
- Manual