Denna artikel utgår: 31 okt. 2021
Artikeln ersätts av:
5301257
- Artikelnummer:
- DK 5501.060
- Fördelar
- Enkel hantering
- Verktygsfritt montage
- Vridlås inkl. säkerhetslås 3524 E
- Invändigt lås kan installeras i efterhand
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Lackerad
- Färg
- RAL 7035
RAL 7035 - Leveransens omfattning
- Överdel
Underdel
Jordningsledare
Fastsättningsmaterial - Passar för
- Skåptyp: TS IT
Höjd: 2.200 mm
Djup: 1.000 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 19 kg
- EAN
- 4028177678750
- ETIM 7.0
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Produktbeskrivning
- DK Sidogavel, HxD: 2200x1000 mm för TS IT, 2-delad, RAL7035
- Dokumentation
- Manual