Frånskiljarskydd för VX

Artikelnummer: VX 8951.030

Inkl. huvuddörrförregling för säkerhetsförregling av apparatskåp och apparatskåpskombinationer enligt UL-föreskrift. Testad i kombination med manöverspak (handtag) för huvudbrytare från Allen Bradley, Square D, General Electric, Eaton eller Siemens.

Artikelnummer:
VX 8951.030
Produktbeskrivning
Inkl. huvuddörrförregling för säkerhetsförregling av apparatskåp och apparatskåpskombinationer enligt UL-föreskrift. Testad i kombination med manöverspak (handtag) för huvudbrytare från Allen Bradley, Square D, General Electric, Eaton eller Siemens.
Fördelar
Uppfyller kraven i UL 508 A
I kombination med manövreringsmekanik, sidodörrsförregling och spanjolettlås uppfylls denna även för ihopbyggnadskombinationer
Monteras alternativt på skåpet till vänster eller höger. Därigenom kan alla endörrars ihopbyggnadsskåp med detta skydd byggas ut till ett frånskiljarskåp. Skåpets kompletta inbyggnadsyta är densamma.
I kombination med det integrerbara montageplåtsmellanstycket kan huvudskåpets montageyta förstoras med upp till 14 %.
Två öppningar för manöverspakar på framsidan för inbyggnad på olika höjd
Användningsområden
Allen Bradley: 1494 F-M1/P1/S1 och 140 U-K-FCX04
Square D: 9422 A1
General Electric: TDA Typ 1 och 2.
Eaton NZM2(3)-XSH-4x-...-NA för typ 4x
Eaton NZM2(3)-XSH-12-...-NA för typ 12
Siemens: Manövermekanism med bowdenkabel – kompletta byggsatser
3VA9137-0CK12 för 3VA51 upp till 125 A, handtag i plast, NEMA 1, 12, 3R, svart=AV, röd=PÅ
3VA9137-0CK72 för 3VA51 upp till 125 A, handtag i epoxiöverdraget stål, NEMA 1, 12, 3R, svart=AV, röd=PÅ
3VA9277-0CK12 för 3VA52/62 upp till 250 A, handtag i plast, NEMA 1, 12, 3R, svart=AV, röd=PÅ
3VA9277-0CK72 för 3VA52/62 upp till 250 A, handtag i epoxiöverdraget stål, NEMA 1, 12, 3R, svart=AV, röd=PÅ
3VA9477-0CK12 för 3VA53/54/63/64 upp till 600 A, handtag i plast, NEMA 1, 12, 3R, svart=AV, röd=PÅ
3VA9477-0CK72 för 3VA53/54/63/64 upp till 600 A, handtag i epoxiöverdraget stål, NEMA 1, 12, 3R, svart=AV, röd=PÅ
Siemens: manövermekanism justerbar i djupled – kompletta byggsatser
3VA9138-0DK72, 3VA9138-0DK82, 3VA9138-0DK84
3VA9278-0DK72, 3VA9278-0DK82, 3VA9278-0DK84
3VA9478-0DK72, 3VA9478-0DK82, 3VA9478-0DK84
Material
Stålplåt, 1,5 mm
Ytbehandling
Pulverlackerad
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Inkl. huvuddörrförregling, täckplåt och fastsättningsmaterial.
Dimension
Bredd: 103 mm
Höjd: 1.800 mm
Djup: 500 mm
Observera:
Huven kan endast monteras på endörrarsskåp med dörram
Typklassning motsvarande UL 50E
Type 1, 12
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
IP 55 i kombination med skåp i serien VX
Protection category NEMA
NEMA 12 (i kombination med skåp i serie VX)
Förpackningsenhet
1 st.
Vikt/förp.
17 kg
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177921047
ETIM 7.0
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivning
VX Frånskiljarskydd, BHD: 125×1800×500 mm
Godkännanden
UL + C-UL (listed)
Dokumentation
Manual
Datablad
Teknik i detalj