Skiljevägg, en del, skjutbar för VX IT

Artikelnummer: VX_IT 5301.301

Skiljevägg för VX IT. För inskjutning, hänger mellan två VX IT skåp.

Artikelnummer:
VX_IT 5301.301
Produktbeskrivning
För inskjutning, hänger mellan två ihopbyggda skåp. Med vardera ett Ø 40 mm hål i vänstra och högra hörnområdet för genomföring av kabelstammar, rörledningar osv. Dessa hål kan förslutas med de medföljande täcklocken.
Fördelar
Enkel inskjutning
Material
Stålplåt, förzinkad
Leveransens omfattning
Skiljevägg
Två täckhylsor
Passar för
Skåptyp: VX IT
Montagekrav
För att skiljeväggen ska kunna skjutas in behövs en ihopbyggnadsspalt på 3 mm
Observera:
Använd ihopbyggnadsvinkel, utvändig, 3 mm
Kan inte användas i kombination med en ihopbyggnadstätning
Ev. befintlig tätning måste avlägsnas före inbyggnad
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
IP 20 (vid monterade täckkåpor)
Förpackningsenhet
1 st.
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177954922
ETIM 7.0
EC002525
ECLASS 8.0
27189234
Dokumentation
Manual