Skiljevägg, vertikalt uppdelad, skruvbar för VX IT

Artikelnummer: VX_IT 5301.319

Skiljevägg för VX IT. För montage/demontage av ihopbyggda skåp i efterhand.

Artikelnummer:
VX_IT 5301.319
Produktbeskrivning
För montage/demontage av ihopbyggda skåp i efterhand. Den integrerbara tätningsprofilen bidrar till att hålla skåpet tätare vid klimatisering eller arbeten med släckgas. Montage kan ske både utifrån, före ihopbyggnad, eller inifrån efter att skåpet byggts ihop med andra skåp. Eftersom skiljeväggen sitter inuti ramkonstruktionen kan den alltid kompletteras i efterhand. Inget särskilt avstånd mellan skåpen är nödvändigt vid ihopbyggnad.
Material
Stålplåt, förzinkad
Leveransens omfattning
2 bottenplåtar
4 täckhylsor
Montageskena
Packning
Inkl. fastsättningsmaterial
Passar för
Höjd: = 2.450 mm
Djup: = 1.000 mm
Montagekrav
Montage/demontage är endast möjligt i ett skåp utan inre utbyggnad
Förpackningsenhet
1 st.
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177954977
ETIM 7.0
EC002525
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeskrivning
VX IT-delningsplatta vertikalt uppdelad, skruvbar, HxD: 2450x1000, stålplatta
Dokumentation
Info sheet
Manual