Skiljeväggar för modulplåtar för VX

Artikelnummer: VX 8609.210

Med hål för montage av modulplåtar för kontaktdon, resp. för kabelgenomföring och för genomföring av samlingsskenesystem och andra inbyggnader. Dubbel kantning runtom för stabilitet och montage av tätning. Tack vare skåpets symmetri kan skiljeväggar med motsvarande mått även monteras bak.

Artikelnummer:
VX 8609.210
Produktbeskrivning
Med hål för montage av modulplåtar för kontaktdon, resp. för kabelgenomföring och för genomföring av samlingsskenesystem och andra inbyggnader. Dubbel kantning runtom för stabilitet och montage av tätning. Tack vare skåpets symmetri kan skiljeväggar med motsvarande mått även monteras bak.
Material
Stålplåt, 2,0 mm
Ytbehandling
Förzinkad
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Passar för
Skåptyp: VX
Höjd: = 1.800 mm
Djup: = 500 mm
Antal hål
9
Montagekrav
För ihopbyggnad i kombination med en skiljevägg krävs invändig inbyggnadsvinkel 8617500 eller utvändig ihopbyggnadsvinkel 8617502
Förpackningsenhet
1 st.
Vikt/förp.
6,5 kg
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177817821
ETIM 7.0
EC002525
ECLASS 8.0
27182102
Produktbeskrivning
VX Skiljevägg för modulplåtar, för H/D: 1800×500 mm
Dokumentation
Info sheet