- Artikelnummer:
- VX 8106.260
- Produktbeskrivning
- Öppningsvinkeln på 180° ger obehindrad åtkomst från sidan.
- Material
- Zinkgjutgods
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Dörröppningsvinkel
- 180°
- Montagekrav
- Gångjärnsmontage endast möjligt vid bakstycke
- Kan endast användas för sidogavlar med djup upp till 800 mm
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 55
- Förpackningsenhet
- 6 st.
- Vikt/förp.
- 0,744 kg
- Tullvarukod
- 83021000
- EAN
- 4028177920958
- ETIM 7.0
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Produktbeskrivning
-
VX Gångjärn för sidogavel, fastskruvningsbar, RAL7035