Denna artikel utgår: 15 jan. 2019
Angiven ny artikel passar för skåpsystemet VX:
8951010
TS frånskiljarskydd (USA-version)
Artikelnummer: TS 8950.060
UL-kompatibel säkerhetsförregling av apparatskåpskombinationer enligt USA-föreskrift. Frånskiljarskyddet uppfyller i kombination med manövreringsmekanik, sidodörrsförregling och spanjolettlås kraven i UL 508 A.
- Artikelnummer:
- TS 8950.060
- Produktbeskrivning
- Inkl. huvuddörrförregling för säkerhetsförregling av apparatskåp och apparatskåpskombinationer enligt USA:s föreskrifter, enbart i kombination med manöverspak för huvudbrytare:
- Fördelar
- Uppfyller i kombination med manövreringsmekanik, sidodörrsförregling och spanjolettlås kraven i UL 508 A.
- Kompakt konstruktion med 125 mm bredd, monteras antingen till höger eller vänster på skåpet. Därigenom kan alla endörrars standard TS 8 skåp med detta skydd byggas ut till ett frånskiljarskåp. Skåpets kompletta inbyggnadsyta är densamma.
- I kombination med det integrerbara TS-montageplåtsmellanstycket kan huvudskåpets montageyta förstoras med ca 14%.
- Huven kan endast monteras på endörrarsskåp med dörram
- Två öppningar för manöverspakar på framsidan för inbyggnad på olika höjd
- Användningsområden
- Allen Bradley: 1494 F-M1/P1/S1 och 140 U-K-FCX04
- Square D: 9422 A1
- General Electric: TDA Typ 1 och 2.
- Eaton NZM2(3)-XSH-4x-...-NA för typ 4x
- Eaton NZM2(3)-XSH-12-...-NA för typ 12
- Siemens handtag för manövermekanism med bowdenkabel (Max-Flex-drivningar) för kompakteffektbrytare 3VL UL:
- 3VA9978-0CH72, epoxiöverdraget stål, tryck ON/OFF rött/svart (ingår även i Max-Flex kompletta byggsatser 3VA9..8-0CK12)
- 3VA9978-0CH82, förkromat stål, tryck ON/OFF rött/svart
- 3VA9978-0CH74, epoxiöverdraget stål, tryck ON/OFF svart/svart
- 3VL9600-3JP61, epoxiöverdraget stål, tryck ON/OFF rött/svart
- Siemens handtag för manövermekanism med bowdenkabel (Max-Flex-drivningar) för kompakteffektbrytare 3VL UL:
- 3VL9600-3JP01, plast, tryck ON/OFF rött/grönt (ingår även i Max-Flex kompletta byggsatser 3VL9.00-3JM01)
- 3VL9600-3JP21, epoxiöverdraget stål, tryck ON/OFF rött/svart
- 3VL9600-3JP41, förkromat stål, tryck ON/OFF rött/svart
- 3VL9600-3JP61, epoxiöverdraget stål, tryck ON/OFF rött/svart
- Siemens handtag för manövermekanism med bowdenkabel (Max-Flex-drivningar) för effektbrytare i SENTRON-serien (ED, FD, LD, JD etc.) artikelnummer USA: FHOH, epoxiöverdaget stål, med tryck ON/OFF rött/svart
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Pulverlackerad
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Inkl. huvuddörrförregling, täckplåt och fastsättningsmaterial.
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 55
- Kapslingsklass NEMA
- NEMA 12
- Observera:
- Skåpet framför frånskiljarskyddet måste ha en dörr
- Dimension
- Bredd: 119,5 mm
Höjd: 2.000 mm
Djup: 600 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 29,6 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177693029
- ETIM 7.0
- EC000712
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivning
- TS TS Frånskiljarskydd (USA-version), BHD: 119,5x2000x600