- Artikelnummer:
- SZ 2427.100
- Produktbeskrivning
- Som skydd mot damm och fallande smuts på dörrens överkant och mellan dörr och övre horisontell skåpprofil. Dammskyddslisten har även utrymme för text eller firmalogotyper.
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Inkl. genomskinlig skyddsfolie för textremsa (höjd 29,5 mm).
- Observera:
- Kan även användas i kombination med övertäckning av ihopbyggda skåp på ovansidan
- Dimension
- Längd: 1.000 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 0,72 kg
- Tullvarukod
- 76169990
- EAN
- 4028177463042
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivning
-
SZ Dammskyddslist, för VX, TS, VX SE, L: 1000 mm