- Artikelnummer:
- DK 5301.542
- Produktbeskrivning
- För byte av befintliga dörrar.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Lackerad
- Färg
- Dörr: RAL 7035
Komforthandtag VX: RAL 9005
- Leveransens omfattning
- Dörr med komforthandtag för halvprofilcylinder med säkerhetslås 3524 E
4 gångjärn 130°, invändiga
Inkl. fastsättningsmaterial
- Montagekrav
- För en dörröppningsvinkel på 180° vid ihopbyggnad behövs ett 180°-ihopbyggnadsgångjärn
- Observera:
- Dörröppningsvinkel vid kapslingssystem max. 165°
- Dörröppningsvinkel vid ihopbyggnad max. 110°
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 55
- Passar för
- Skåptyp: VX IT
Bredd: = 800 mm
Höjd: = 2.200 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 35,4 kg
- EAN
- 4028177955097
- ETIM 7.0
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Produktbeskrivning
-
Sheet steel door, one-piece, solid for VX IT, to replace existing doors. For enclosure width 800 mm, for enclosure height 2,200 mm, sheet steel, spray-finished