Produkten utgår ur sortimentet: 30 jan. 2020
Angiven ny artikel passar för skåpsystemet AX med vridlås, AX IT med vridlås, KX E-box, VX deldörr:
2537100
Fällbart handtag för CM
Artikelnummer: CM 5001.060
För uppgradering till alternativa låssystem som halvprofilcylinder, säkerhetsinsats, hänglås osv.
- Artikelnummer:
- CM 5001.060
- Utförande
- för låsinsatser
Förberedd för inbyggnad av halvprofilcylindrar, 40 resp. 45 mm långa (enligt DIN 18 252) - Produktbeskrivning
- Eftersom handtaget tack vare fälltekniken inte belastar svängområdet kan dörrytan utnyttjas optimalt för inbyggnad.
- Färg
- Skåp: Liknar RAL 9005
Handtag: liknar RAL 9006 - Längd
- 242 mm
- Dimension
- Bredd: 50 mm
Djup: 17,5 mm
Längd: 242 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 0,84 kg
- Tullvarukod
- 83024110
- EAN
- 4028177479661
- ETIM 7.0
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Produktbeskrivning
- CM Fällbart handtag, för CM, för låsinsats
- Dokumentation
- Manual