Angiven ny artikel passar för skåpsystemen AX, AX IT: 2449010
- Artikelnummer:
- SZ 5001.000
- Material
- Zinkgjutgods
- Färg
- RAL 9011/9006
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Dörröppningsvinkel
- 180°
- Observera:
- Skåpets kapslingsklass kan minskas.
- Dörrupphängningen är densamma inom en skåpserie.
- Suitable for door variant
- Standarddörr
- Passar för skåptyp
- CM
- Förpackningsenhet
- 3 st.
- Vikt/förp.
- 0,3 kg
- Tullvarukod
- 79070000
- EAN
- 4028177503878
- ETIM 7.0
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Produktbeskrivning
- CM Gångjärn 180° , för CM, standarddörr, RAL9011/9006
- Dokumentation
- Manual