Denna artikel utgår: 31 jan. 2020
Angiven ny artikel passar för skåpsystemen VX, VX IT:
8618330
- Artikelnummer:
- SZ 8800.950
- Material
- Zinkgjutgods
- Färg
- RAL 9005
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Dörröppningsvinkel
- 180°
- Observera:
- Skåpets kapslingsklass kan minskas.
- Dörrupphängningen är densamma inom en skåpserie.
- Suitable for door variant
- Stålplåtsdörr
- Passar för skåptyp
- TS
- VX SE
- Förpackningsenhet
- 4 st.
- Vikt/förp.
- 0,912 kg
- Tullvarukod
- 83021000
- EAN
- 4028177545113
- ETIM 7.0
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Produktbeskrivning
- TS gångjärn 180°, för TS, VX SE, stålplåtsdörr, RAL 9005
- Dokumentation
- Manual