Denna artikel utgår: 15 jan. 2019
- Artikelnummer:
- TS 9672.141
- Produktbeskrivning
- Lämpliga för TS skåp, istället för dörr eller bakstycke. Deldörrarna kan kombineras fritt. På övre och undre avslutningen behövs en frontplåt. Dörrupphängning alternativt till höger eller vänster. På dörrar utan glasskiva (höjd 600–1000 mm) kan monitorramen SZ 2305.000 monteras. Standard dubbel låsinsats utbytbar mot dubbel låsinsats, utförande F och från 600 mm höjd mot komforthandtag.
- Material
- Stålplåt, 2 mm
- Ytbehandling
- Strukturlack
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Spröjs
Gångjärn
Låsdelar
Inkl. fastsättningsmaterial - Dimension
- Bredd: 400 mm
Höjd: 150 mm - Passar för
- Bredd: = 400 mm
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 54, vid komplett skåp
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 2,1 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177697584
- ETIM 7.0
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Produktbeskrivning
- SV Deldörrar, BH: 400x150 mm för TS