Denna artikel utgår: 15 jan. 2019
Artikeln ersätts av:
9681208
- Artikelnummer:
- SV 9671.208
- Produktbeskrivning
- För montage i efterhand på deldörrar. Montagehållisterna har ett 25 mm hålningsraster och kan användas för individuell påbyggnad på dörrens baksida, t.ex. kabelkanaler, slanghållare etc. Montagehållistens håldiameter: 4,5 mm
- Material
- Stålplåt, 1 mm
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Längd
- 698 mm
- Dimension
- Längd: 698 mm
- Passar för
- Bredd: = 800 mm
- OUT_SUITABLE_FOR_PARTIAL_DOOR_HEIGHTS
- 150 ‐ 800 mm
- Förpackningsenhet
- 10 st.
- Vikt/förp.
- 2,02 kg
- Tullvarukod
- 39269097
- EAN
- 4028177619630
- ETIM 7.0
- EC000386
- ECLASS 8.0
- 27400501
- Produktbeskrivning
- SV Montagehålsprofil, L: 698 mm för deldörrar BH: 800x150-800 mm