Denna artikel utgår: 15 jan. 2019
Artikeln ersätts av:
9682324
- Artikelnummer:
- SV 9672.324
- Produktbeskrivning
- Som avslutning upptill på modulär frontuppbyggnad vid användning av deldörrar. Frontplåtarna kan tas av utifrån genom att skruvarna lossas. Den spröjs som behövs för montage medföljer i leveransen av de monterade deldörrarna.
- Material
- Stålplåt, 2 mm
- Ytbehandling
- Strukturlack
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Height front panel top
- 300 mm
- Passar för
- Bredd: = 400 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 2,586 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177697362
- ETIM 7.0
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Produktbeskrivning
- SV Frontplåtar, för TS, top, BH: 400x300 mm kapslingsklass IP 54
- Dokumentation
- Manual