Denna artikel utgår: 15 jan. 2019
- Artikelnummer:
- SV 9674.550
- Produktbeskrivning
- Inre frontskydd för huvudsamlingsskenesystemet med möjlighet att montera en kablagekanal (B × D) 40 × 20 mm. Lämplig för användning i RiPower ställverk med 300 mm höga frontplåtar. Den horisontella kabeldragningen görs bakom frontplåtarna.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Observera:
- Montagevinklarna för funktionsrumindelning och effektbrytarprofilskenorna har instansade perforeringar som kan brytas bort och kan användas för att montera en kabelkanal för vertikal kabeldragning.
- Passar för
- Bredd: = 400 mm
= 600 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 1,26 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177697300
- ETIM 7.0
- EC002617
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Produktbeskrivning
- SV Kablageplåtar, för TS, SE (B: 400/600 mm