Montageplåt för TS

Artikelnummer: TS 8614.200

För användning i 400 mm breda TS skåp utan montageplåt.

Artikelnummer:
TS 8614.200
Material
Stålplåt, 3,0 mm
Ytbehandling
Förzinkad
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Inbyggnadsmöjligheter
Justerbar i djupled i 25 mm raster.
Montagekrav
TS-montageskenan 13×38 mm kan användas som glidskena för montageplåtar
För inbyggnad i bredare skåp krävs bredduppdelning
Passar för
Skåptyp: TS
Bredd: = 400 mm
Höjd: = 2.000 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Vikt/förp.
18 kg
EAN
4028177541771
ETIM 7.0
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Produktbeskrivning
TS montageplåt, för TS, 400 mm breda, H: 2000 mm