Denna artikel utgår: 31 okt. 2020
- Artikelnummer:
- TS 8800.560
- Produktbeskrivning
- För inbyggnad mellan de främre och bakre adapterprofilerna resp. adapterstyckena, 482,6 mm (19") i breda skåp.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Observera:
- Maximalt djup på hyllplanet = skåpdjup – 100 mm
- Passar för
- Skåptyp: TS
Djup: 600 mm - Inbyggnadsmått
- Installation depth for components: 482,6 mm
Inbyggnadsbredd för komponenter: 19" - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 0,837 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177213197
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivning
- TS Inbyggnadssats för hyllplan, och låda, med 19"- installation i TS, för D: 600 mm