Avslutningsplåt för TP

Artikelnummer: CM 5001.150

Som lock till en TP-underdel.

Artikelnummer:
CM 5001.150
Produktbeskrivning
För täckning av hela bottenöppningen vid CM eller hela taköppningen vid ensam användning av TopPult underdelar.
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Strukturlack
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Dimension
Höjd: 24,5 mm
Passar för
Skåptyp: TP underdelar
Bredd: = 1.000 mm
Djup: = 400 mm
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
IP 55
Kapslingsklass NEMA
NEMA 12
Förpackningsenhet
1 st.
Vikt/förp.
6,6 kg
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177501577
ETIM 7.0
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivning
CM Avslutningsplåt, för TP, för BD 1000 x 400 mm
Dokumentation
Manual