Denna artikel utgår: 31 jan. 2021
- Artikelnummer:
- CM 5001.225
- Produktbeskrivning
- Därvid föreligger både potentialutjämning via fastsättningskomponenter samt jordningspunkter.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Observera:
- För ökad stabilitet och universell kabelinföring är bottenöppningen delad på bredden vid skåpbredd 1000, 1200 och 1600 mm och kan bestyckas på varierande sätt.
- Det behövs en kombination av flera bottenplåtsmoduler för att botten i TS IT ska vara fullständigt stängd
- Dimension
- Djup: 250 mm
- Passar för
- Skåptyp: TS IT
TS
CM
TP
Bredd: = 1.200 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 1,92 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177523296
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivning
- CM Bottenplåtar, för CM, TP, D: 250 mm för B: 1200 mm
- Dokumentation
- Info sheet