Modulplåtar för TE

Artikelnummer: TE 7526.790

Med modulplåtarna kan bottenområdet i TE varieras efter behov.

Artikelnummer:
TE 7526.790
Utförande
Utjämningsplåt
Produktbeskrivning
Med modulplåtarna kan bottenområdet i TE varieras efter behov.
Användningsområden
För att välja passande bottenplåtar är det viktigt att tänka på följande:
Skåpbredd minus 150 mm
Skåpdjup minus 50 mm
Material
Stålplåt, förzinkad
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Dimension
Bredd: 650 mm
Djup: 50 mm
Passar för
Skåptyp: TE
Bredd: 800 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Vikt/förp.
0,512 kg
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177196575
ETIM 7.0
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivning
TE Modulplåtar, BXD: 650x50 mm utjämningsplåt, för B: 800 mm
Dokumentation
Info sheet