Modulplåtar för TE

Artikelnummer: TE 7526.829

Med modulplåtarna kan bottenområdet i TE varieras efter behov.

Artikelnummer:
TE 7526.829
Utförande
ventilerad
Produktbeskrivning
Med modulplåtarna kan bottenområdet i TE varieras efter behov.
Användningsområden
För att välja passande bottenplåtar är det viktigt att tänka på följande:
Skåpbredd minus 150 mm
Skåpdjup minus 50 mm
Material
Stålplåt, förzinkad
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Dimension
Bredd: 450 mm
Djup: 200 mm
Passar för
Skåptyp: TE
Bredd: 600 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Vikt/förp.
0,712 kg
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177304017
ETIM 7.0
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivning
TE Modulplåtar, BXD: 450x200 mm ventilerad, för B: 600 mm
Dokumentation
Info sheet