- Artikelnummer:
- DK 7219.035
- Utförande
- Polyamid: Steglöst justerbar fastsättningsmöjlighet tack vare hålning. Rangerbygeln DK 7218.035 kan även användas på 1 HE patchpanel.
- Produktbeskrivning
- För en flexibel kabelföring, i två material och tre måttvarianter. Fastsättningsmöjlighet på 482,6 mm (19")-skåp och svängramsprofil på datafördelningsskåp, på alla kontaktdonspaneler, på datarack samt på alla komponenter i 25 mm DIN-måttraster.
- Material
- Polyamid
- Färg
- RAL 7035
- Dimension
- Höjd: 70 mm
Djup: 105 mm - Passar för
- Bredd: 482,6 mm
- Förpackningsenhet
- 10 st.
- Vikt/förp.
- 0,38 kg
- Tullvarukod
- 39269097
- EAN
- 4028177167025
- ETIM 7.0
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604