- Artikelnummer:
- AX 2562.200
- Produktbeskrivning
- Slå enkelt igenom plasten vid förpräglingarna för kabelförskruvningar. Extra kvadratiska öppningar och förstärkningsramar gör att en modulär kabelgenomföring kan monteras direkt.
- Material
- Plast enligt + UL 94-V0
- Färg
- RAL 7035
- Number of rectangular cutouts information
- 1 fyrkantig öppning för 10 tätningsinsatser, små
- Number of rectangular cutouts
- 3
- Observera:
- Tilldelningen av flänsarnas storlek anges vid respektive låda
- Antal metriska förpräglingar
- 3 x M12
2 x M16
3 x M20
3 x M25
2 x M32
- Dimension
- Bredd: 339 mm
Djup: 149 mm
- Passar för
- Skåptyp: AX
- Plåtfläns
- Storlek: 2
- Driftstemperatur
- -40 °C...80 °C
- Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- IP 66 vid korrekt montage
- Typklassning motsvarande UL 50E
- Type 1, 12
- Number knockouts
- 3
2
3
3
2
- Metric diameter
- M12
- M16
- M20
- M25
- M32
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 0,332 kg
- Tullvarukod
- 39269097
- EAN
- 4028177938403
- ETIM 7.0
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Produktbeskrivning
-
SZ Plastflänsar, för AX, för kabelgenomföring, moduluppbyggd, förpräglade, 339x149 mm, för plåtfläns, storlek 2