- Artikelnummer:
- AX 2580.118
- Utförande
- Tätningsinsats, stor
- Produktbeskrivning
- De slitsade tätningsinsatserna i kombination med indelningarna ger en individuell kabelinföring, även av redan kontakterade kablar.
- Material
- Plast
- Färg
- RAL 7035
- Typklassning motsvarande UL 50E
- Typ 1, 12, 4X endast för inomhusbruk
- För kabeldiameter
- 18 mm
- Förpackningsenhet
- 5 st.
- Vikt/förp.
- 0,15 kg
- Tullvarukod
- 40082900
- EAN
- 4028177939783
- ETIM 7.0
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Produktbeskrivning
-
SZ Tätningsinsatser, för kabelgenomföring, moduluppbyggd, stora, för kabeldiameter 18 mm