Produkten utgår ur sortimentet: 31 okt. 2021
- Artikelnummer:
- DK 7241.005
- Produktbeskrivning
- Fiberboxen för 19" (482,6 mm) är till för inbyggnad av fiberkassetter och kan monteras i alla nätverksskåp med 19"-skenor (482,6 mm) och som fiberavslutning eller -fördelning. Den variabla kassettinbyggnaden görs genom en vridsäker inbyggnad av vanliga fiberkassetter. Det bakre utrymmet i fiberboxen är helt öppet för kabelinföring, som dammskydd finns en klämgummiprofil. Fiberkabeln kan fästas med buntband eller kabelhållare. Fiberboxen är justerbar i djupled upp till 100 mm inom 482,6 mm (19")-profilen. Dessutom kan fiberboxen demonteras framifrån ur 482,6 mm (19")-profilen. Två dragavlastningsklämmor och kabelföringsclips för fibrer ger en systemanpassad lösning för varje fiberkabeldragning.
- Material
- Stålplåt
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Fiberbox
Kabelföringsclips
Kassettäckplåt
Fastsättningstillbehör för patchpanelen - Number of splicing cassettes max
- 2
- Observera:
- Leverans utan patchpaneler och fiberkassett
- Montagedjup
- 302 mm
- Höjdenheter
- 1 HE
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 3,355 kg
- Tullvarukod
- 94032080
- EAN
- 4028177167049
- ETIM 7.0
- EC001130
- ECLASS 8.0
- 19170113
- Produktbeskrivning
- DK Fiberkabelbox, 1 HE, för D: 302 mm justerbar i djupled