Fiberkabelbox med teleskoputdrag låsbar

Artikelnummer: DK 7470.535

Används till inbyggnad av fiberkassetter, optimal åtkomst genom utdragbara teleskopskenor.

Artikelnummer:
DK 7470.535
Produktbeskrivning
Fiberboxen för 19" (482,6 mm) är till för inbyggnad av fiberkassetter och kan monteras i alla nätverksskåp med 19"-skenor (482,6 mm) och som fiberavslutning eller -fördelning. Det bakre utrymmet i fiberboxen är helt öppet för kabelinföring, som dammskydd finns en klämgummiprofil. Fiberkabeln kan fästas med buntband eller kabelhållare, två dragavlastningsklämmor liksom kabelföringsclipsen ger en systemanpassad lösning för varje fiberkabeldragning.
Fördelar
Optimal åtkomst till fiberkassetten och kabelhållaren genom utdragbara teleskopskenor
Den variabla kassettinbyggnaden görs genom en vridsäker inbyggnad av vanliga fiberkassetter
Säkerhetslåset på fronten skyddar mot obehörig åtkomst
Material
Stålplåt
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Fiberbox
Kabelföringsclips
Säkerhetslås
Kassettäckplåt
Fastsättningstillbehör för patchpanelen
Number of splicing cassettes max
4
Observera:
Leverans utan patchpaneler och fiberkassett
Montagedjup
363 mm
Höjdenheter
2 HE
Förpackningsenhet
1 st.
Vikt/förp.
6,752 kg
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177167902
ETIM 7.0
EC001130
ECLASS 8.0
19170113
Produktbeskrivning
DK Fiberkabelbox