Denna artikel utgår: 31 okt. 2021
- Artikelnummer:
- DK 7469.535
- Produktbeskrivning
- För fiberboxarna finns flera paneler med passande hål för inbyggnad av Single eller Duplex fiberkabelkopplingar.
- Material
- Stålplåt
- Färg
- RAL 7035
- Antal inbyggnadsplatser
- 24
- För LWL-koppling
- SC-Duplex
- LC-Quad
- Höjdenheter
- 2 HE
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 0,514 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177167896
- ETIM 7.0
- EC001130
- ECLASS 8.0
- 19170113
- Produktbeskrivning
- DK Patchpaneler