- Artikelnummer:
- DK 7050.200
- Produktbeskrivning
- För montage av 15 LSA-profillister 2/10, på 2 rundstänger, Ø 12 mm. Montageenheten kan integreras i alla 482,6 mm profilskenor (19"). Med kabelavslutningsskena bak.
- Material
- Sidogavlar: Aluminiumplåtar
Flänsar i tummått/profilskenor: Strängpressad aluminiumprofil - Leveransens omfattning
- Montage med rundstänger som byggsats.
- Dimension
- Bredd: 482,6 mm
Höjd: 132,5 mm
Djup: 180 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 2,3 kg
- Tullvarukod
- 76169990
- EAN
- 4028177221581
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261