Produkten utgår ur sortimentet: 31 jan. 2020
- Artikelnummer:
- SR 2377.150
- Produktbeskrivning
- För montage på 482,6 mm inbyggnadskomponenter (19").
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. vridlås med dubbel låsinsats
Material för fastsättning på inbyggnadssats - Montagekrav
- Beroende på utbyggnader behövs PS montagechassi 23×73 mm
- Observera:
- för fler utbyggnadsmöjligheter, se ”Teknik i detalj”
- Passar för
- Skåptyp: TS
VX SE
Bredd: = 600 mm
= 800 mm - Höjdenheter
- 15 HE
- Passar för skåptyp
- TS
- VX SE
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 4,2 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177215009
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivning
- SR Svängram, liten, för TS, VX SE, för B: 600/800 mm, 15 HE