Produkten utgår ur sortimentet: 31 jan. 2020
Artikeln ersätts av:
8619042
- Artikelnummer:
- SR 1996.535
- Material
- Stålplåt
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial för montage på skåpet
- Öppningsvinkel
- 130°
- Tillåten belastning (statisk)
- 1 500 N
- Note to permissible static load max.
- Inbyggnad endast möjlig vid demonterad montageplåtsglidskena.
- Passar för
- Skåptyp: TS
SE
Bredd: = 1.200 mm - Passar för skåptyp
- TS
- SE
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 6,4 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177463097
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivning
- SR Montagesats, för svängram med 130° gångjärn, för TS, VX SE med B: 1200 mm